VIP12

Generátory vákua
Séria VIP

  • Poznámka
    Manometer VM62, vhodný pre VIP4 až VILP16, nie je súčasťou dodávky
Technické údaje
Výkon vákua pri 4 bar90 [%]
Spotreba vzduchu za min.240
Objem vákua590
Prevádzkový tlak4 ... 7 [bar]
Hladina hluku voľná65 [db(A)]
Hladina hluku pri nasávaní50 [db(A)]
Prevádzková teplota-20 ... +80 [°C]
AG1/2"
Rozmer B67 [mm]
Rozmer C29 [mm]
Rozmer D182 [mm]
Rozmer E52 [mm]
Hmotnosť0.92 [kg]