štikacie kliešte
Séria ZK1000

  • Extrémne ľahké
    Táto malá hmotnosť vám mnohokrát umožňuje použiť menšie pojazdné osi a znižovať tak celkové náklady aplikácie
  • Integrované snímače magnetického poľa
    Jedny z mála rezacích klieští na trhu, ktorých poloha sa môže bezpečne snímať a preniesť do riadiacej jednotky
  • Tu rozhodujete vy!
    Či odliatok alebo oceľový drôt: Vďaka množstvu geometrií rezných hrán a materiálov rezných hrán vždy nájdete správne rezné hrany
Veľkosť inštalácie: ZK1030
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťDoba zatvárania
ZK10302.1 [°]14 [Nm]0.01 [s]
Veľkosť inštalácie: ZK1036
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťDoba zatvárania
ZK10362.5 [°]40 [Nm]0.04 [s]
Veľkosť inštalácie: ZK1045
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťDoba zatvárania
ZK10454.25 [°]98 [Nm]0.06 [s]
Veľkosť inštalácie: ZK1065
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťDoba zatvárania
ZK10656.5 [°]400 [Nm]0.1 [s]
  1. strižná vložka
    použiteľná flexibilne vďaka špecifickým rezným geometriám podľa aplikácie
  2. vratná pružina
    pre otvorenie ostria
  3. upevňovacia spona
    pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
  4. senzor magnetického poľa
    pre registráciu polohy
  5. pohon
    jednočinný pneumatický valec
  6. teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  7. upevnenie a polohovanie
    pomocou uloženia, závitu a kontramatice
  8. Prívod energie