OV10-30L

Prísavky
Séria OV

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická19 [N]
Objem0.6 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer A1.2 [mm]
Rozmer B10 [mm]
Rozmer D212 [mm]
Rozmer H12 [mm]
Rozmer L30 [mm]