OV12-36SI

Prísavky
Séria OV

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická29 [N]
Objem0.8 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer A1 [mm]
Rozmer B12 [mm]
Rozmer D212.5 [mm]
Rozmer H12 [mm]
Rozmer L36 [mm]