OV15-45L

Prísavky
Séria OV

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická45 [N]
Objem2.3 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer A2 [mm]
Rozmer B15 [mm]
Rozmer D216.5 [mm]
Rozmer H22 [mm]
Rozmer L45 [mm]