OV28-85L

Prísavky
Séria OV

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická161 [N]
Objem8.1 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer A3 [mm]
Rozmer B28 [mm]
Rozmer D218 [mm]
Rozmer H22 [mm]
Rozmer L85 [mm]