OV3-10SA

Prísavky
Séria OV

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická2 [N]
Objem0.2 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer A0.4 [mm]
Rozmer B3 [mm]
Rozmer D29.5 [mm]
Rozmer H12 [mm]
Rozmer L10 [mm]