OV5-15TPU

Prísavky
Séria OV

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická5 [N]
Objem0.2 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer A0.6 [mm]
Rozmer B5 [mm]
Rozmer D28.5 [mm]
Rozmer H12 [mm]
Rozmer L15 [mm]