OV8-24L

Prísavky
Séria OV

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická12 [N]
Objem0.4 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer A1.6 [mm]
Rozmer B8 [mm]
Rozmer D212.3 [mm]
Rozmer H12 [mm]
Rozmer L24 [mm]