SF15

Prísavky
Séria V-SF

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická12 [N]
Zdvihová sila4 [N]
Objem1.1 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D115 [mm]
Rozmer D210.2 [mm]
Rozmer H min.10 [mm]
Rozmer H max.15.5 [mm]