SF18SA

Prísavky
Séria V-SF

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická20 [N]
Zdvihová sila6 [N]
Objem1.8 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D118 [mm]
Rozmer D212 [mm]
Rozmer H min.11 [mm]
Rozmer H max.18.7 [mm]