SF24NA

Prísavky
Séria V-SF

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická35 [N]
Zdvihová sila9.5 [N]
Objem4.5 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D124 [mm]
Rozmer D216.5 [mm]
Rozmer H min.18 [mm]
Rozmer H max.26 [mm]