SF40L

Prísavky
Séria V-SF

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická97 [N]
Zdvihová sila25 [N]
Objem19.5 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D140 [mm]
Rozmer D218 [mm]
Rozmer H min.27 [mm]
Rozmer H max.43 [mm]