SF85SA

Prísavky
Séria V-SF

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická443 [N]
Zdvihová sila90 [N]
Objem166 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D185 [mm]
Rozmer D224.5 [mm]
Rozmer H min.50 [mm]
Rozmer H max.76 [mm]