SFK24L

Prísavky
Séria SFK

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická36 [N]
Zdvihová sila11 [N]
Objem3.8 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D124 [mm]
Rozmer D217 [mm]
Rozmer H min.13 [mm]
Rozmer H max.19 [mm]