SFK30TPU

Prísavky
Séria SFK

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická57 [N]
Zdvihová sila14.5 [N]
Objem5.8 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D130 [mm]
Rozmer D217 [mm]
Rozmer H min.15 [mm]
Rozmer H max.22 [mm]