SFK40SA

Prísavky
Séria SFK

  • Oblasti použitia
    Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická101 [N]
Zdvihová sila28 [N]
Objem10.4 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D140 [mm]
Rozmer D217 [mm]
Rozmer H min.20 [mm]
Rozmer H max.27 [mm]