SFO25-75TPU

Prísavky
Séria SFO

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky Vkladacia pružina z ušľachtilej ocele na stabilizáciu a zachovanie tvaru prísavky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická139 [N]
Zdvihová sila35 [N]
Objem20.4 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer B25 [mm]
Rozmer D217.5 [mm]
Rozmer H min.22 [mm]
Rozmer H max.34.5 [mm]
Rozmer L min.75 [mm]