SFO8-25

Prísavky
Séria SFO

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky Vkladacia pružina z ušľachtilej ocele na stabilizáciu a zachovanie tvaru prísavky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická15 [N]
Zdvihová sila3.5 [N]
Objem0.9 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer B8 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H min.14.5 [mm]
Rozmer H max.18.5 [mm]
Rozmer L min.25 [mm]