SP160-10EPDM

Prísavky
Séria SP

  • Oblasti použitia
    Drsné, veľmi štruktúrované povrchy napr. ryhovaný plech a drevo, atď...
  • Zvláštnosti
    Maximálne prispôsobiteľná tesniaca hrana Robustné a odolné s hliníkovou nosnou doskou NBR nopková podložka na absorpciu priečnych síl
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická1232 [N]
Objem277 [cm³]
G1G1/4"
Rozmer A2.5 [mm]
Rozmer D1160 [mm]
Rozmer D2168 [mm]
Rozmer H16 [mm]