SP80-7EPDM

Prísavky
Séria SP

  • Oblasti použitia
    Drsné, veľmi štruktúrované povrchy napr. ryhovaný plech a drevo, atď...
  • Zvláštnosti
    Maximálne prispôsobiteľná tesniaca hrana Robustné a odolné s hliníkovou nosnou doskou NBR nopková podložka na absorpciu priečnych síl
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická274 [N]
Objem55 [cm³]
G1G1/4"
Rozmer A2.5 [mm]
Rozmer D180 [mm]
Rozmer D286 [mm]
Rozmer H14 [mm]