SV14IA

Filtre
Séria SV

  • Zvláštnosti
    Vyhotovenie s vnútorným závitom hore Aktivačné správanie závislé od objemu prúdu Zatvorenie vákuového vedenia pri neobsadených prísavných chápadlách Zachovanie vákua systému
Technické údaje
G1G1/4"
G2G1/4"
Rozmer A10 [mm]
Rozmer C11 [mm]
Rozmer H26 [mm]
SW17 [mm]