SV18AI

Filtre
Séria SV

  • Zvláštnosti
    Vyhotovenie s vnútorným závitom hore Aktivačné správanie závislé od objemu prúdu Zatvorenie vákuového vedenia pri neobsadených prísavných chápadlách Zachovanie vákua systému
Technické údaje
G1G1/8"
G2G1/8"
Rozmer A8.5 [mm]
Rozmer C8 [mm]
Rozmer H26 [mm]
SW14 [mm]