SO-26110030

Kĺbový uhlový diel
Séria SO-261

  • Na prispôsobenie nasledovných prvkov k šikmým plochám Vhodné pre uhlové prvky a prísavkové palce Kĺb otočný o 180°
Technické údaje
Rozmer A10 [mm]
Rozmer B16 [mm]
Rozmer C11 [mm]
Rozmer D10 [mm]
Rozmer L30 [mm]
Hmotnosť26 [g]