SO-26120045

Kĺbový uhlový diel
Séria SO-261

  • Na prispôsobenie nasledovných prvkov k šikmým plochám Vhodné pre uhlové prvky a prísavkové palce Kĺb otočný o 180°
Technické údaje
Rozmer A20 [mm]
Rozmer B26 [mm]
Rozmer C16 [mm]
Rozmer D20 [mm]
Rozmer L45 [mm]
Hmotnosť118 [g]