Krížový zverný diel
Séria SO-131

  • Profily sú po oboch stranách vedené a prenášané drážkami Tým je dosiahnutá vysoká uhlová pevnosť Uvoľnením upevnenia jednej strany profilu je možné profil paralelne presúvať a zoraďovať
Veľkosť inštalácie: SO-131
Objednávka č.Rozmer ARozmer BRozmer C
SO-1312002020 [mm]20 [mm]4 [mm]
SO-1312004020 [mm]40 [mm]4 [mm]
SO-1314004040 [mm]40 [mm]4 [mm]