SO-30311010

Prísavkové palce odpružené
Séria SO-303

  • Odpružená prísavka pre pravouhlé kontaktné plochy k prísavkám Vhodné pre ploché a skladané prísavky
Technické údaje
G1M5
G2M5
Rozmer A10 [mm]
Rozmer B26 [mm]
Rozmer L min.48 [mm]
Rozmer L max.58 [mm]
Hmotnosť12 [g]