SO-30311020

Prísavkové palce odpružené
Séria SO-303

  • Odpružená prísavka pre pravouhlé kontaktné plochy k prísavkám Vhodné pre ploché a skladané prísavky
Technické údaje
G1M5
G2M5
Rozmer A10 [mm]
Rozmer B26 [mm]
Rozmer L min.56 [mm]
Rozmer L max.76 [mm]
Hmotnosť14 [g]