SO-30322035

Prísavkové palce odpružené
Séria SO-303

  • Odpružená prísavka pre pravouhlé kontaktné plochy k prísavkám Vhodné pre ploché a skladané prísavky
Technické údaje
G1G1/8"
G2G1/8"
Rozmer A15 [mm]
Rozmer B32 [mm]
Rozmer L min.70 [mm]
Rozmer L max.105 [mm]
Hmotnosť35 [g]