SO-30323035

Prísavkové palce odpružené
Séria SO-303

  • Odpružená prísavka pre pravouhlé kontaktné plochy k prísavkám Vhodné pre ploché a skladané prísavky
Technické údaje
G1G1/4"
G2G1/8"
Rozmer A15 [mm]
Rozmer B32 [mm]
Rozmer L min.72 [mm]
Rozmer L max.107 [mm]
Hmotnosť42 [g]