SO-30332020

Prísavkové palce odpružené
Séria SO-303

  • Odpružená prísavka pre pravouhlé kontaktné plochy k prísavkám Vhodné pre ploché a skladané prísavky
Technické údaje
G1G1/8"
G2G1/8"
Rozmer A20 [mm]
Rozmer B53 [mm]
Rozmer L min.89 [mm]
Rozmer L max.109 [mm]
Hmotnosť74 [g]