SO-30333040

Prísavkové palce odpružené
Séria SO-303

  • Odpružená prísavka pre pravouhlé kontaktné plochy k prísavkám Vhodné pre ploché a skladané prísavky
Technické údaje
G1G1/4"
G2G1/4"
Rozmer A20 [mm]
Rozmer B53 [mm]
Rozmer L min.99 [mm]
Rozmer L max.139 [mm]
Hmotnosť77 [g]