SO-30211030

Prísavkové palce otočné
Séria SO-302

  • Prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke, vhodný pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45°
Technické údaje
G1M5
G2M5
Rozmer A10 [mm]
Rozmer B16 [mm]
Rozmer L30 [mm]
Hmotnosť17 [g]