SO-30222090

Prísavkové palce otočné
Séria SO-302

  • Prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke, vhodný pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45°
Technické údaje
G1G1/8"
G2G1/8"
Rozmer A15 [mm]
Rozmer B24 [mm]
Rozmer L90 [mm]
Hmotnosť73 [g]