SO-30233130

Prísavkové palce otočné
Séria SO-302

  • Prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke, vhodný pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45°
Technické údaje
G1G1/4"
G2G1/4"
Rozmer A20 [mm]
Rozmer B30 [mm]
Rozmer L130 [mm]
Hmotnosť161 [g]