SO-30423035

Prísavkový palec otočný a odpružený
Séria SO-304

  • Odpružený prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke Vhodné pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45° S poistkou proti pootočeniu
Technické údaje
G1G1/4"
G2G1/8"
Rozmer A15 [mm]
Rozmer B32 [mm]
Rozmer L min.77 [mm]
Rozmer L max.112 [mm]
Hmotnosť82 [g]