SO-30432040

Prísavkový palec otočný a odpružený
Séria SO-304

  • Odpružený prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke Vhodné pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45° S poistkou proti pootočeniu
Technické údaje
G1G1/8"
G2G1/8"
Rozmer A20 [mm]
Rozmer B53 [mm]
Rozmer L min.103 [mm]
Rozmer L max.143 [mm]
Hmotnosť146 [g]