SO-30433040

Prísavkový palec otočný a odpružený
Séria SO-304

  • Odpružený prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke Vhodné pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45° S poistkou proti pootočeniu
Technické údaje
G1G1/4"
G2G1/4"
Rozmer A20 [mm]
Rozmer B53 [mm]
Rozmer L min.105 [mm]
Rozmer L max.145 [mm]
Hmotnosť169 [g]