SO-10502000

Profil 20x40
Séria SO-105

  • Šírka drážky 5mm Štandardná dĺžka 2000 mm Špeciálne dĺžky sú dostupné na požiadanie
Technické údaje
Rozmer A20 [mm]
Rozmer B40 [mm]
Rozmer L2000 [mm]
Hmotnosť950 [g/m]