SO-25120130

Uhlový diel
Séria SO-251

  • Na prispôsobenie nasledovných prvkov k pravouhlým plochám Vhodné pre kĺbové uhlové prvky, prísavkové palce a kliešte
Technické údaje
Rozmer A20 [mm]
Rozmer B33 [mm]
Rozmer D20 [mm]
Rozmer L130 [mm]
Hmotnosť114 [g]