SO-23210057

Zverný diel prestaviteľný
Séria SO-232

  • Prestaviteľný zverný diel na upevnenie všetkých profilov Štandardne s otočnou profilovou drážkou a skrutkami
Technické údaje
Rozmer A min.17 [mm]
Rozmer A max.57 [mm]
Rozmer B16 [mm]
Rozmer C81 [mm]
Rozmer D10 [mm]
Hmotnosť47 [g]