FS14A-25

Vyrovnávacie prvky
Séria FS

  • Zvláštnosti
    Pružinové šmýkadlo s tlmiacou pružinou Veľmi pevná tyč šmýkadla Jemné vyrovnávanie výškových rozdielov
Technické údaje
G1M20x1,5
G2G1/8"
G3G1/4"
Rozmer A13 [mm]
Rozmer C40 [mm]
Rozmer E40.5 [mm]
Rozmer F25 [mm]
Rozmer H86 [mm]
Rozmer I8.5 [mm]
SW24 [mm]