FS18A-15V

Vyrovnávacie prvky
Séria FSV

  • Zvláštnosti
    Pružinové šmýkadlo s tlmiacou pružinou Veľmi pevná tyč šmýkadla Jemné vyrovnávanie výškových rozdielov
Technické údaje
G1M16x1
G2G1/8"
G3G1/8"
Rozmer A8 [mm]
Rozmer C30 [mm]
Rozmer E28.5 [mm]
Rozmer F15 [mm]
Rozmer H73.5 [mm]
Rozmer I6.5 [mm]
SW22 [mm]