Vyrovnávacie prvky
Séria SAG / SAK

  • Zvláštnosti
    Materiálový spoj s vysokou nosnosťou Uchytenie prísavných chápadiel a prísavkových platničiek otočné vo všetkých smeroch
Veľkosť inštalácie: SAG
Objednávka č.Prípojný závitVyrovnávací zdvih max.SW
SAG14AIG1/4"12 [°]17 [mm]
Veľkosť inštalácie: SAK
Objednávka č.Prípojný závitVyrovnávací zdvih max.SW
SAK14AI15 [°]19 [mm]
SAK18AI15 [°]14 [mm]