Lopatkové valce
Séria SH

"Flexibilný"

  • 4 možné polohy
    Vďaka dvojici oddelene alebo spoločne ovládaných lopatiek získate maximálnu možnú flexibilitu pri polohovaní vašich obrobkov
  • Vysoký krútiaci moment
    Optimálny pomer konštrukčného priestoru a krútiaceho momentu znižuje rušivé kontúry a uvoľňuje cenný konštrukčný priestor pre vašu aplikáciu
  • Uhol výkyvu 360°
    Chcete zostať flexibilní a individuálni pri vašej aplikácii? 360° plynulo nastaviteľný uhol výkyvu vám to umožní!
Značilnosti serije
  • 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • Polohovanie 4 polohy
  • 1 mil. cyklov bez údržby (max.)
Veľkosť inštalácie: SH-5
Objednávka č.Uhol výkyvuOtáčavý moment vonkajšie krídlaOtáčavý moment vnútorné lopatky
SH-5360 [°]2.73 [Nm]0.59 [Nm]
Veľkosť inštalácie: SH-20
Objednávka č.Uhol výkyvuOtáčavý moment vonkajšie krídlaOtáčavý moment vnútorné lopatky
SH-20360 [°]7.2 [Nm]2.35 [Nm]
  1. 0 - poloha
    tlakový vzduch v A‘ a B‘: vnútorné a vonkajšie lopatky idú do 0 - polohy
  2. prvá 90° - medzipoloha
    tlakový vzduch A a A‘: Vonkajšia lopatka sa vyklopí až po externý doraz (stoper) o 90°
  3. druhá 90° - medzipoloha
    tlakový vzduch B a B‘: Vonkajšia lopatka sa vyklopí s vnútorným dorazom späť o 90° k 0° polohe. Vnútorná lopatka sa vyklopí o 180° opačne.
  4. tretia 90° - medzipoloha
    tlakový vzduch A a B: Vonkajšia lopatka sa vyklopí s vnútornou lopatkou v smere pohybu o 90°