PSE14X10NSAD-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Standard Energy

  • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
  • Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
  • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
  • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
  • Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke20 [J]
Min. rýchlosť nárazu1.8 [m/s]
Max. rýchlosť nárazu3.5 [m/s]
ZávitM14X1
Zdvih12 [mm]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke50000 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia20 [J]
Stupeň tvrdostiSoft
Hlavabez hlavy krátka piestna tyč
NORMAL
Max. uhol nárazu2 [°]
Sila na pevnom doraze max.3.5 [kN]
Uťahovací moment kontramatice15 [Nm]
Hmotnosť53 [g]
MateriálUšľachtilá oceľ
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s REACHÁno
V súlade s RoHSÁno
Min. vratná sila3 [N]
Max. vratná sila6 [N]
Čas resetovania max.0.3 [s]
OchranaStierač (NBR)
SériaStandard Energy
Prípustný teplotný rozsah-10 ... +70 [°C]
s certifikátom H1Áno