PSE27X15NMDD-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Standard Energy

  • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
  • Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
  • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
  • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
  • Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke105 [J]
Min. rýchlosť nárazu0.8 [m/s]
Max. rýchlosť nárazu2.2 [m/s]
ZávitM27X1.5
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke120000 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia105 [J]
Hlavabez hlavy krátka piestna tyč
NORMAL
Max. uhol nárazu2 [°]
Sila na pevnom doraze max.17 [kN]
Uťahovací moment kontramatice30 [Nm]
Hmotnosť300 [g]
MateriálUšľachtilá oceľ
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s REACHÁno
V súlade s RoHSÁno
Min. vratná sila11 [N]
Max. vratná sila26 [N]
Čas resetovania max.0.4 [s]
Ochranabez ochrany
SériaStandard Energy
Prípustný teplotný rozsah-10 ... +70 [°C]
s certifikátom H1Áno