TPC-AA224X152M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
  • Podiel tlmenia: až do 65 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke7260 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke217800 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia10165 [J]
Zdvih max.176 [mm]
Výška H pri zdvihu=0224 [mm]
Priemer pri zdvihu=0152 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.241 [mm]
Počet stupňov2
Dĺžka zaskrutkovania E max.20 [mm]
ZávitM20
Hmotnosť2370 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno