TPC-AA79X64M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Advanced

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 450 – 17810 J
  • Podiel tlmenia: až do 65 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke450 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke13500 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia630 [J]
Zdvih max.62 [mm]
Výška H pri zdvihu=079 [mm]
Priemer pri zdvihu=064 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.89 [mm]
Počet stupňov2
Dĺžka zaskrutkovania E max.12 [mm]
ZávitM12
Hmotnosť177 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno