TPC-AS36X35M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke30 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke900 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia36 [J]
Zdvih max.19 [mm]
Výška H pri zdvihu=036 [mm]
Priemer pri zdvihu=035 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.48 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.6 [mm]
ZávitM6
Hmotnosť25 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno